Danfoss logo
C4C kolektori, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 8, 10 bar-product-details

C4C kolektori, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 8, 10 bar

088U1508

C4C FHF-P 8+8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]8
AprakstsC4C FHF-P 8+8
ApstiprinājumsRoHS Ķīna
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Specifikācija
Vērtība
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionC4C FHF 8+8
MateriālsBrass
Model numberC4C FHF-P 8+8
Product line34
Produkta veidsC4C kolektori
Produkts ar uzlīmiNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.65 Kilogram
Neto svars3.6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255264835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm