Kolektors SSM, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 6, 10 bar
088U1316
088U1316
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 6 |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Izplūdes vārsts | Manuāli |
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
| Material Description | C4C Manifold bundle 6+6 |
| Materiāls | Nerūsējošs tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
| Plūsmas mērierīce | Nē |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Kolektors SSM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sākotnējā iestatīšana | Jā |
| Vārsta savienojums | Danfoss RA |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.6 Kilogram |
| Neto svars | 6.2 Kilogram |
| Volume | 0.025 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |