Kolektors SSM, Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 3, 10 bar
088U1313
C4C Manifold SSM bundle
088U1313
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 3 |
| Apraksts | C4C Manifold SSM bundle |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold bundle 3+3 |
| Materiāls | Nerūsējošs tērauds |
| Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Kolektors SSM |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.9 Kilogram |
| Neto svars | 4.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.019 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162456620 |