Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Kolektors FHR-B, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Kolektors FHR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]6
AprakstsC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīce
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors FHR-B
Sākotnējā iestatīšana
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.2 Kilogram
Neto svars2.1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772