Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Kolektors FHF-B, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 12, 10 bar

088U0552

Kolektors 12+12 Izslēgšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]12
AprakstsKolektors 12+12 Izslēgšana
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionFHF-12 bez plūsmas mērītājiem 12+12, 1
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīceNē
Product line34
Produkta veidsKolektors FHF-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaNē

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.547 Kilogram
Neto svars7.547 Kilogram
Volume3.984 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420081137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm