Kolektors FHF-B, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 6, 10 bar
088U0546
Kolektors 6+6 Izslēgšana
088U0546
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 6 |
| Apraksts | Kolektors 6+6 Izslēgšana |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 0.600 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izplūdes vārsts | Nav iekļauts |
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | FHF-6 bez plūsmas mērītājiem 6+6, 1 |
| Materiāls | Misiņš |
| Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
| Plūsmas mērierīce | Nē |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Kolektors FHF-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sākotnējā iestatīšana | Nē |
| SCIP dokumentācija nr. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Manifold x+x Shutoff |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.219 Kilogram |
| Neto svars | 3.219 Kilogram |
| Volume | 2.672 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |