Danfoss logo
FHF-10F 088U0530

Kolektors FHF-F, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 10, 6 bar

088U0530

Kolektors 10+10 Danfoss BIV plūsmas mērierīce

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]10
AprakstsKolektors 10+10 Danfoss BIV plūsmas mērierīce
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionKolekt.FHF-10 un plūs. mēr. 10+10, 1
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Plūsmas mērierīceJā
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors FHF-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
SCIP dokumentācija nr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.858 Kilogram
Neto svars6.858 Kilogram
Volume6.669 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420081007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm