Danfoss logo
FHF-5F 088U0525

Kolektors FHF-F, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 5, 6 bar

088U0525

Kolektors 5+5 Danfoss BIV plūsmas mērierīce

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]5
AprakstsKolektors 5+5 Danfoss BIV plūsmas mērierīce
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
Darbības temperatūra [°C] [Max]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionKolekt.FHF-5 un plūs. mēr. 5+5, 1
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Plūsmas mērierīceJā
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors FHF-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākotnējā iestatīšanaJā
SCIP dokumentācija nr.df1285dd-a574-4b9d-aa16-c3778d48a668
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsManifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.934 Kilogram
Neto svars2.934 Kilogram
Volume3.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420080956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm