Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Kolektors FH-PRO, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0917

FH-PROX Manifold 7+7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]7
AprakstsFH-PROX Manifold 7+7
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas mērierīceNē
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsKolektors FH-PRO
Sākotnējā iestatīšanaNē
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.853 Kilogram
Neto svars2.673 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473832