Kolektors FH-PRO, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Kolektors FH-PRO
088U0896
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 6 |
| Apraksts | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 0.600 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
| Materiāls | Misiņš |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Kolektors FH-PRO |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.405 Kilogram |
| Neto svars | 2.255 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |