Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Kolektors FH-PRO, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]3
AprakstsProject Manifold 3+3 without Shutoff
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]0.600 bar
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
MateriālsMisiņš
Product line34
Produkta veidsKolektors FH-PRO

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.272 Kilogram
Neto svars1.17 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466094