Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus kolektors, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0612

BasicPlus kolektors 2+2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Kolektori

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]2
AprakstsBasicPlus kolektors 2+2
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izplūdes vārstsNav iekļauts
Izstrādājumu grupaKolektors un kolektoru komplekti
Material DescriptionFHF-ME2 bez plūsmas mērītājiem 2+2, 1
Specifikācija
Vērtība
MateriālsMisiņš
Plūsmas mērierīce
Product line34
Produkta veidsBasicPlus kolektors
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentācija nr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBasicPlus manifolds
Vārsta savienojumsDanfoss RA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.127 Kilogram
Neto svars1.075 Kilogram
Volume0.88 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420117300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm