Danfoss logo
FTC-product-category

FTC

Plūsmas temperatūras regulators (FTC) tiek izmantots, lai regulētu un uzturētu plūsmas temperatūru hidroniskajās grīdas vai radiatoru apkures sistēmās.
FTC ir pašdarbojošs termostatiskais sensors, ko var kombinēt ar grīdas apkures sajaukšanas šuntiem (FHM-CX) un divvirzienu vārstu korpusiem RA-N un RA-C.
Ūdens temperatūru mēra virsmas sensors, kas tiek piestiprināts tieši pie caurules, izmantojot sloksni (iekļauta komplektā). Sensora elementa RA-click savienojums nodrošina ātru un drošu savienojumu ar vārstu bez instrumentu palīdzības.

Features and benefits

  • Regulējiet un uzturiet plūsmas temperatūru
  • Temperatūras iestatīšanas skala ar dažādiem temperatūras iestatījumiem, lai aptvertu visus siltuma zudumus
  • 15–50 °C iestatījumi un piemēroti grīdas apsildes sistēmām
  • 35–70 °C iestatījumi un piemēroti radiatoru sistēmām
  • 2 metru kapilārā caurule
  • RA-click savienojums
  • Uzstādīšana bez instrumentiem