Danfoss logo
 On-wall version

Piestiprināts pie virsmas, FH korpusi, Cinkots tērauds, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOn wall cabinet, width 1050 mm
Augstums [mm]600 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]130 mm
Izstrādājumu grupaFH korpusi
Material DescriptionOn-wall cabinet 1050 x 600 x 130
Specifikācija
Vērtība
MateriālsCinkots tērauds
Platums [mm]1050.00 mm
Product line34
Produkta veidsPiestiprināts pie virsmas
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.45 Kilogram
Neto svars10.3 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume89.04 Liter
EAN/UPC5715162477533