Piestiprināts pie virsmas, FH korpusi, Cinkots tērauds, 420 mm
088X0915
On wall cabinet, width 420 mm
088X0915
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | On wall cabinet, width 420 mm |
| Augstums [mm] | 600 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 130 mm |
| Izstrādājumu grupa | FH korpusi |
| Material Description | On-wall cabinet 420 x 600 x 130 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāls | Cinkots tērauds |
| Platums [mm] | 420.00 mm |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Piestiprināts pie virsmas |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.54 Kilogram |
| Neto svars | 4.98 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 35.868 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477502 |