Danfoss logo
In-wall version

Iebūvēts sienā, FH korpusi, Cinkots tērauds, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIn wall cabinet, width 805 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļuma diapazons [mm] [Max]145 mm
Dziļuma diapazons [mm] [Min]108 mm
Izstrādājumu grupaFH korpusi
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
MateriālsCinkots tērauds
Specifikācija
Vērtība
Platums [mm]805.00 mm
Product line34
Produkta veidsIebūvēts sienā
Regulējams augstuma diapazons [mm] [Max]675 mm
Regulējams augstuma diapazons [mm] [Min]585 mm
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.45 Kilogram
Neto svars8.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume65.807 Liter
EAN/UPC5715162477472