Danfoss logo
In-wall version

Iebūvēts sienā, FH korpusi, Cinkots tērauds, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIn wall cabinet, width 575 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļuma diapazons [mm] [Max]145 mm
Dziļuma diapazons [mm] [Min]108 mm
Izstrādājumu grupaFH korpusi
Material DescriptionIn-wall cabinet 575 x 600 x 110
MateriālsCinkots tērauds
Specifikācija
Vērtība
Platums [mm]575.00 mm
Product line34
Produkta veidsIebūvēts sienā
Regulējams augstuma diapazons [mm] [Max]675 mm
Regulējams augstuma diapazons [mm] [Min]585 mm
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.34 Kilogram
Neto svars6.6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume48.384 Liter
EAN/UPC5715162477465