Danfoss logo
TWA-product-category

TWA

TWA ir mazs izpildmehānisms elektriskai ieslēgšanas/izslēgšanas vadībai, kas paredzēts dažādu veidu vārstu un grīdas apkures kolektoru darbināšanai.
TWA klāstā ir iekļauti izpildmehānismi 24 V (SELV*) vai 230 V barošanai, kas pieejami gan parasti aizvērtā (NC), gan parasti atvērtā (NO) versijā (vārsta pozīcijas bez izpildmehānisma barošanas sprieguma).
Noteiktiem izpildmehānismu tipiem ir pieejamas arī NC/S versijas ar gala slēdzi.
Katrs izpildmehānisms ir aprīkots ar vizuālu pozīcijas indikatoru, kas parāda, vai vārsts ir atvērts vai aizvērts.
TWA var savienot ar Danfoss RA, RAVL un RAV vārstiem. TWA-K versiju (M30×1,5) var savienot ar Heimeier, MNG un Oventrop vārstiem.
Citi vārsti ir jāpārbauda atsevišķi, lai nodrošinātu pareizus vārstu aizvēršanās izmērus un vārstu augšdaļas ģeometriju.

*SELV = drošības īpaši zems spriegums

Features and benefits

  • Pieejams parasti aizvērtā (NC) un parasti atvērtā (NO) versijās
  • Sarkans klipsis (NC) vienkāršai identifikācijai un uzstādīšanai
  • Ātra un vienkārša uzstādīšana
  • Vizuālais pozīcijas indikators
  • Savietojams ar plašu vārstu un kolektoru klāstu
  • Energoefektīvs — tikai 2 W darbības enerģijas patēriņš