Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 40, Iekšējā vītne

003Z2235

USV-S DN 40, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-S DN 40, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN40, R 1 1/2", PN16
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Product line28
Produkta veidsUSV-S
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.279 Kilogram
Neto svars1.196 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.239 Liter
EAN/UPC5710104082844