Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, Iekšējā vītne

003Z2231

USV-S DN 15, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-S DN 15, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN15, R 1/2", PN16
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Product line28
Produkta veidsUSV-S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.269 Kilogram
Neto svars0.249 Kilogram
Volume0.458 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm