USV-M un USV-I komplekts, DN 32, Ārējā vītne ISO 228/1; G 1 ½A
003Z2149
USV-M un USV-I komplekts, DN 32, ārējā vītne
003Z2149
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | USV-M un USV-I komplekts, DN 32, ārējā vītne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Kvs vērtības [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 32, G 1 1/2" A , PN 16" |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | USV-M un USV-I komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne ISO 228/1G 1 ½A |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 32 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.632 Kilogram |
| Neto svars | 2.632 Kilogram |
| Volume | 3.541 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |