USV-M un USV-I komplekts, DN 32, Iekšējā vītne ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
USV-M un USV-I komplekts, DN 32, iekšējā vītne
003Z2144
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | USV-M un USV-I komplekts, DN 32, iekšējā vītne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Kvs vērtības [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16 |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | USV-M un USV-I komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 32 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.665 Kilogram |
| Neto svars | 2.665 Kilogram |
| Volume | 3.521 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |