Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Ārējā vītne ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, ārējā vītne, iestatījuma vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-I DN 25, ārējā vītne, iestatījuma vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Plūsmas ierobežošanaJā
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsUSV-I
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne ISO 228/1G 1 ¼A
SCIP dokumentācija nr.6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.76 Kilogram
Neto svars0.76 Kilogram
Volume1.077 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm