USV-M, DN 40, G 1 ¾A; Ārējā vītne ISO 228/1
003Z2130
USV-M DN 40, ārējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts
003Z2130
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | USV-M DN 40, ārējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 80 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iestatīšanas skala | Nr. |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Iztukšošanas funkcija | Jā |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-M 40, G 1 3/4 A, PN16 |
| Modificējamība | Jā |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | USV-M |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne ISO 228/1G 1 ¾A |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 40 |
| Vārsta korpusa materiāls | Misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.61 Kilogram |
| Neto svars | 1.61 Kilogram |
| Volume | 2.055 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |