Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A; Ārējā vītne ISO 228/1

003Z2127

USV-M DN 20, ārējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-M DN 20, ārējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]80 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skalaNr.
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-M 20, G 1 A, PN16
ModificējamībaJā
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Product line28
Produkta veidsUSV-M
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne ISO 228/1G 1A
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.549 Kilogram
Neto svars0.549 Kilogram
Volume0.672 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm