Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 40, Iekšējā vītne ISO 7/1

003Z2125

USV-M DN 40, iekšējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-M DN 40, iekšējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]80 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skalaNr.
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 40, R 1 1/2"", PN16
ModificējamībaJā
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Product line28
Produkta veidsUSV-M
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp 1 ½
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.61 Kilogram
Neto svars1.61 Kilogram
Volume2.242 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420082479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm