Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 15, Iekšējā vītne ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2121

USV-M DN 15, iekšējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsUSV-M DN 15, iekšējā vītne, uzlabojams balansējošais vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]80 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatīšanas skalaNr.
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-M DN15 Noslegvarsts i.v.
ModificējamībaJā
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Product line28
Produkta veidsUSV-M
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp 1/2
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.38 Kilogram
Neto svars0.38 Kilogram
Volume0.477 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420082394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm