MNF, DN 25, PN 25, Atloks
003Z1194
MNF DN 25 ar mērnipeļiem PN25, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MSV-F2
003Z1194
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | MNF DN 25 ar mērnipeļiem PN25, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Iestatīšanas skala | Jā |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Iztukšošanas funkcija | Nr. |
| Kvs vērtības [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN25 w. measuring nipples (PN25) |
| Mērnipeļi | Ar mērnipeļiem |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | MNF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Vārsta izmērs | DN 25 |
| Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns (EN-GJS 400-15) |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.49 Kilogram |
| Neto svars | 3.49 Kilogram |
| Volume | 6.577 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |