Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Atloks

003Z1170

MNF DN 50 ar mērnipeļiem PN25, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MSV-F2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMNF DN 50 ar mērnipeļiem PN25, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]200 KPa
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Kvs vērtības [m³/h]53.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN50 w. measuring nipples (PN25)
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsMNF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-F2 MNF DN15-300
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns (EN-GJS 400-15)
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.325 Kilogram
Neto svars8.585 Kilogram
Volume14.535 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm