Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 100, PN 25, Atloks

003Z1073

MSV-F2 DN 100 ar mērnipeļiem PN25, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-F2 DN 100 ar mērnipeļiem PN25, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]200 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]200.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN100 w. measuring nipples (PN25)
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsMSV-F2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-F2 DN65-DN150
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 100
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns (EN-GJS 400-15)
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars33.35 Kilogram
Neto svars29.35 Kilogram
Volume86.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421551509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm