Danfoss logo
MSV-F2 003Z1062

MNF, DN 150, PN 16, Atloks

003Z1166

MNF DN 150 ar mērnipeļiem PN16, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MSV-F2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMNF DN 150 ar mērnipeļiem PN16, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Kvs vērtības [m³/h]400.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN150 BALANS.VARSTS AR MERN. PN16
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsMNF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-F2 MNF DN15-300
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 150
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns (EN-GJL-250)
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars65.6 Kilogram
Neto svars53.1 Kilogram
Volume213.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm