MVT, DN 50, Iekšējā vītne
003Z4086
MVT DN 50, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MVT
003Z4086
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | MVT DN 50, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Iestatīšanas skala | Jā |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Iztukšošanas funkcija | Jā |
| Kvs vērtības [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN50 BALANSESANAS VARSTS I.V. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | MVT |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Spiediena klase | PN 20 |
| Vārsta izmērs | DN 50 |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.611 Kilogram |
| Neto svars | 2.6 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |