Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Iekšējā vītne

003Z4085

MVT DN 40, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MVT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMVT DN 40, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]2.50 bar
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcija
Kvs vērtības [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN40 BALANSESANAS VARSTS I.V.
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsMVT
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.928 Kilogram
Neto svars1.895 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569