Danfoss logo
Manuāli iestatāmi vārsti LENO™ MSV-D-product-category

Manuāli iestatāmi vārsti LENO™ MSV-D

LENO MSV-D ir jaunas paaudzes manuālie vārsti plūsmas balansēšanai apkures un dzesēšanas sistēmās.

Dinamiskie balansēšanas vārsti ir ieteicamais risinājums hidrauliskajai balansēšanai pastāvīgas un mainīgas plūsmas sistēmās. Ja hidrauliskajai balansēšanai izmanto manuālos balansēšanas vārstus, tie ir labāk piemēroti pastāvīgas plūsmas sistēmām. Manuālos balansēšanas vārstus var izmantot gan pastāvīgas, gan mainīgas plūsmas sistēmās plūsmas pārbaudei un noslēgšanai apkopes un remonta veikšanai. Vārsts var tikt uzstādīts gan turpgaitā, gan atplūdē.

Danfoss PFM 100/1000 ir Danfoss ieteiktās mērierīces.

Features and benefits

  • noņemama rokas svira vienkāršai montāžai;
  • iestatīšanas skaitļu skala, kas redzama dažādos leņķos;
  • vienkārša iepriekšēju iestatījumu fiksēšana;
  • iebūvēti mērīšanas nipeļi 3 mm adatām;
  • ārkārtas situācijas atvēršana/aizvēršana ar sešstūra atslēgu;
  • atvērtas/aizvērtas pozīcijas krāsu indikators.