LENO MSV-BD un MSV-S komplekts, DN 50, Iekšējā vītne ISO 228/1
003Z4056
MSV-BD un MSV-S komplekts DN 50, iekšējā vītne
003Z4056
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | MSV-BD un MSV-S komplekts DN 50, iekšējā vītne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Diferenciālais spiediens [kPa] [Min] | 3 KPa |
| Drenāžas plūsmas vērtība [l/h] | 308 L/h |
| Drenāžas savienojuma izmērs [collas] | 1/4 colla |
| Drenāžas savienojuma standarts | BSPP |
| Iestatīšanas skala | Jā |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Manuālā balansēšana |
| Iztukšošanas funkcija | Jā |
| Iztukšošanas savienojuma tips | Thread |
| Kvs vērtības [m³/h] | 40 m³/h |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN50 |
| Mērnipeļi | Ar mērnipeļiem |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | LENO MSV-BD un MSV-S komplekts |
| Produkts ar uzlīmi | No |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumi | G 2" |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne ISO 228/1 |
| SCIP dokumentācija nr. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Spiediena klase | PN 20 |
| Vārsta izmērs | DN 50 |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.564 Kilogram |
| Neto svars | 4.477 Kilogram |
| Volume | 6.877 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |