Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD un MSV-S komplekts, DN 40, Iekšējā vītne ISO 228/1

003Z4055

MSV-BD un MSV-S komplekts DN 40, iekšējā vītne

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-BD un MSV-S komplekts DN 40, iekšējā vītne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max]250 KPa
Diferenciālais spiediens [kPa] [Min]3 KPa
Drenāžas plūsmas vērtība [l/h]208 L/h
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]NaN colla
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Kvs vērtības [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsLENO MSV-BD un MSV-S komplekts
Produkts ar uzlīmiNo
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG 1 ½"
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 228/1
SCIP dokumentācija nr.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.348 Kilogram
Neto svars3.3 Kilogram
Volume7.142 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm