Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Ārējā vītne

003Z4111

MSV-S DN 15, ārējā vītne, partnera vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-S DN 15, ārējā vītne, partnera vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skalaNr.
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN15 NOSLEGVARSTS AR.V. G 3/4"
MērnipeļiBez mērnipeļiem
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsLENO MSV-S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG ¾ A
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-S DN15-DN50
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.42 Kilogram
Neto svars0.419 Kilogram
Volume0.817 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm