Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 40, Iekšējā vītne

003Z4015

MSV-S DN 40, iekšējā vītne, partnera vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-S DN 40, iekšējā vītne, partnera vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skalaNr.
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaJā
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN40 NOSLEGVARSTS I.V.
MērnipeļiBez mērnipeļiem
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsLENO MSV-S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiRp 1½
Savienojumu tipiIekšējā vītne
SCIP dokumentācija nr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-S DN15-DN50
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.382 Kilogram
Neto svars1.185 Kilogram
Volume3.43 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420092058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm