Danfoss logo
MSV-O_R

LENO MSV-O, DN 25, Iekšējā vītne ISO 7/1

003Z4023

MSV-O DN 25, iekšējā vītne, fiksēta difuzora atvere, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-O DN 25, iekšējā vītne, fiksēta difuzora atvere, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]2.50 bar
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max]3 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]9.70 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN25 BALANSESANAS VARSTS I.V.
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsLENO MSV-O
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiRp 1
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1
SCIP dokumentācija nr.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.112 Kilogram
Neto svars1.112 Kilogram
Volume2.347 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420096681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm