Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Iekšējā vītne

003Z4031

MSV-B DN 15, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: LENO™ MSV-B

Ieteicamā nomaiņa: 003Z7001

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMSV-B DN 15, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaManuālā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 BALANSESANAS VARSTS I.V.
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsLENO MSV-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SavienojumiRp ½
Savienojumu tipiIekšējā vītne
SCIP dokumentācija nr.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMSV-B DN15-DN50 (1)
Spiediena klasePN 20
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.724 Kilogram
Neto svars0.594 Kilogram
Volume1.395 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm