AB-QM
Danfoss AB-QM ir no spiediena neatkarīgs regulējošais vārsts (Pressure Independent Control Valve — PICV), kas apvieno augstu precizitāti un izturību ar tirgū labākajām lietošanas ērtībām. AB-QM konstrukcija ir pilnībā pielāgota laicīgai un ekonomiski izdevīgai jūsu projekta realizācijai, vienlaikus nodrošinot efektīvāko HVAC sistēmu.
No spiediena neatkarīgi vārsti ir regulējošie vārsti ar automātisku balansēšanas funkciju. Iebūvēts spiediena kontrolieris uztur nemainīgu diferenciālo spiedienu regulējošajā vārstā, nodrošinot pilnīgu kontroli un automātisku plūsmas ierobežojumu. Apvienojot divas funkcijas vienā, kontroli un automātisku ūdens līdzsvaru, Danfoss PICV sistēmas sniedz ekonomiski izdevīgu risinājumu HVAC apkures sistēmu projektētājiem. AB-QM var izmantot arī rūpnieciskajās dzesēšanas sistēmās.
Features and benefits
- Precīzs plūsmas ierobežojums nodrošina vienmēr atbilstošu plūsmu, samazinot sūknēšanas enerģijas patēriņu
- Pilns diapazons no DN 15 līdz DN 250 plūsmām līdz 670 m3/h
- Pieejams ar iekšējo un ārējo vītni universālamlietojumam
- Danfoss izturības pārbaude nodrošina, ka AB-QM klasē labāka izturība pret apkaļķošanos un nosprostošanos
- Vienkārša avārijas indikācija, jo iestatījumi ir vienmēr pārraugāmi, kā arī ir iespēja mērīt plūsmu ar mērnipeļiem
- Minimāla histerēze stabilai un precīzai temperatūras kontrolei
- Gatavs nākotnes lietojumiem ar viedu izpildmehānismu klāstu, pielāgoti datu pārraidei un optimizēti HVAC 4.0