Danfoss logo

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaNo spiediena neatkarīgi balansējošie un regulējošie vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Nominālā plūsma [m³/h]0.700 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas tipsNormal flow
Product line28
Produkta veidsAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne 1/2"
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 15
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.672 Kilogram
Neto svars3.672 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162731383