AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Zema plūsma
003Z1560
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
003Z1560
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | No spiediena neatkarīgi balansējošie un regulējošie vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Mērnipeļi | Ar mērnipeļiem |
| Nominālā plūsma [m³/h] | 0.200 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas tips | Zema plūsma |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne 1/2" |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.672 Kilogram |
| Neto svars | 3.672 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162730928 |