Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

VRG METINĀMIE MONTĀŽAS UZGAĻI/VRB DN32

065Z7034

VRG METINĀMIE MONTĀŽAS UZGAĻI/VRB DN32

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRG METINĀMIE MONTĀŽAS UZGAĻI/VRB DN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]32 mm
Iepakojuma daudzums3
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Material DescriptionVRG/B DN32 3 saskrūvju kompl. metināma
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsG 1 3/4
Product line28
Produkta veidsCiti vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiPiemetināmie

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.024 Kilogram
Neto svars1.024 Kilogram
Volume1.136 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421522899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm