Danfoss logo
Accessory - Tailpiece - Weld-On - 065Z7016

VZ DN15 MONTĀŽAS UZGAĻU KOMPLEKTS, LODĒJAMS

065Z7016

VZ DN15 MONTĀŽAS UZGAĻU KOMPLEKTS, LODĒJAMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVZ DN15 MONTĀŽAS UZGAĻU KOMPLEKTS, LODĒJAMS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Iepakojuma daudzums2
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Material DescriptionTAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs15 mm
Product line28
Produkta veidsCiti vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiLodēšanai

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.528 Kilogram
Neto svars0.494 Kilogram
Volume0.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421524640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm