Montāžas uzgalis DN15 PN16 iekš. vītne Rp#
065Z0291
Montāžas uzgalis DN15 PN16 iekš. vītne Rp#
065Z0291
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Montāžas uzgalis DN15 PN16 iekš. vītne Rp# |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Material Description | Tailpiece DN15 PN16 int.thread Rp½ |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāls | Misiņš |
| Pievienošanas izmērs | Rp 1/2 |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | Citi vārstu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.09 Kilogram |
| Neto svars | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.04 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007670 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |