Termiskie izpildmehānismi TWA-Q
Danfoss termiskais izpildmehānisms TWA-Q tiek izmantots ar Danfoss no spiediena neatkarīgajiem regulējošajiem vārstiem (PICV), tipu AB-QM DN10-32.
Izpildmehānismu var vadīt ar iesl./izsl. regulatoru, impulsa platuma modulāciju (PWM) vai slēdzi.
Tie nodrošina ekonomisku risinājumu karstā un/vai atdzesētā ūdens kontrolei ventilatora spirāles blokiem, nelieliem sildītājiem un dzesētājiem temperatūras regulēšanas sistēmās.
Features and benefits
- 24 V maiņstrāvas/līdzstrāvas vai 230 V maiņstrāvas elektroapgāde
- Pozīcijas indikators
- Parasti slēgta (NC) vai parasti atvērta (NO) versija
- Maksimālā šķidruma temperatūra 95 °C
- Kabelis ietverts komplektācijā, pēc izvēles bez halogēna