Danfoss logo
NovoCon® L & XL Digital actuators-product-category

NovoCon® L & XL Digital actuators

NovoCon® L/XL ir augstas precizitātes daudzfunkcionāls lauka kopnes izpildmehānisms, kas īpaši paredzēts lietošanai kopā ar spiediena neatkarīgo vadības vārstu AB-QM izmēros no DN 125 līdz 250, ko izmanto gaisa apstrādes iekārtās, AHU, dzesētājos un sadales stacijās.
Izpildmehānisma augstā pozīcijas precizitāte kopā ar AB-QM vārsta spiediena neatkarīgo un lineāro raksturlielumu ļauj NovoCon® L/XL izmantot kā plūsmas indikatoru.
Izpildmehānisma un vārsta parametru iestatīšana tiek veikta, izmantojot lauka kopni. Vadība tiek panākta, izmantojot lauka kopni vai analogās ieejas NovoCon® L/XL.

Features and benefits

  • Attālināta nodošana ekspluatācijā/Iepriekšēja iestatīšana/Skalošanas funkcijas
  • Plūsmas, jaudas emisijas un enerģijas indikācija
  • Augsta pozīcijas izšķirtspēja un precizitāte
  • Enerģijas pārvaldības algoritmi
  • Ieejas/Izejas:
  • LED indikators, kas attēlo statusu un trauksmes signālus
  • Bezapkopes kalpošanas laiks
  • Zema trokšņa darbība
  • Automātiska MAC adresēšana BACnet
  • Automātiska datu pārraides ātruma noteikšana