Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 15, Bez mērnipeļiem, Iekšējā vītne

003Z3932

RA-HC DN 15, ārējā vītne bez mērnipeļiem, kontroles vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-HC DN 15, ārējā vītne bez mērnipeļiem, kontroles vārsts
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]1.80 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]2.80 m³/h
Material DescriptionRA-HC DN15 without test plug
MērnipeļiBez mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsRA-HC
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.408 Kilogram
Neto svars0.37 Kilogram
Volume0.559 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420125954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm