Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 20, Bez mērnipeļiem, Iekšējā vītne

003Z3920

RA-HC DN 20, iekšējā vītne, bez mērnipeļiem, regulējošais vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-HC DN 20, iekšējā vītne, bez mērnipeļiem, regulējošais vārsts
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]1.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC DN20 PN16 kontrolv. kvs 0.23-4.3
MērnipeļiBez mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsRA-HC
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.388 Kilogram
Neto svars0.358 Kilogram
Volume0.593 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420117379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm